タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | Q144.20X20C |
Pkg. Previous Code | QPE |
Package Description | 144 LEAD TQFP PACKAGE 20mm x 20mm , 7.0mm x 7.0mm pad, ASEKH |
Package Status | Active |
Package Type | TQFP |
クラス | PLASTIC |
Package Code | QPE |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 144 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 19.99mm |
幅 | 19.99mm |
Thickness | 1.4mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 19.99 x 19.99 x 1.40 |