タイトル 情報
Product Number: ISL1591IRTZ
Pkg. Name: L24.4X4F
Pkg. Previous Code: LKL
Pkg. Code: LKL
Lead Count: 24
長さ: 4 mm
幅: 4 mm
Thickness: 0.75 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: TQFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細