メインコンテンツに移動

LKL (TQFN 24)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L24.4X4F
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LKL
Package Description
Descriptive text for this package.
24 LEAD TQFN PACKAGE 4X4MM with MEP
Package Status
Active
Package Type
TQFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LKL
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.99mm
3.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.99 x 3.99 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 96 KB
1件