タイトル 情報
Product Number: ISL62773IRZ
Pkg. Name: L48.6X6B
Pkg. Previous Code: LZY
Pkg. Code: LZY
Lead Count: 48
長さ: 6 mm
幅: 6 mm
Thickness: 0.9 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: QFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細