メインコンテンツに移動

LZY (QFN 48)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L48.6X6B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LZY
Package Description
Descriptive text for this package.
48 LD QFN 6X6MM 0.4MM PITCH ASE_ Roughen surface + PRP double ring plating
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LZY
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.99mm
5.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.99 x 5.99 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 113 KB
1件