タイトル 情報
Product Number: RAA2124214GNP#HA0
Pkg. Name: L22.3X6
Pkg. Previous Code: LUT
Pkg. Code: LUT
Lead Count: 22
長さ: 6 mm
幅: 3 mm
Thickness: 0.75 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: TDFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細