メインコンテンツに移動

LUT (TDFN 22)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L22.3X6
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LUT
Package Description
Descriptive text for this package.
22 Lead, 3x6mm Thin Dual Flat No-Lead Plastic Package (TDFN)
Package Status
Active
Package Type
TDFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LUT
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
22
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.99mm
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.99 x 3.00 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 193 KB
1件