タイトル 情報
Product Number: RAA2108702GLG#AG0
Pkg. Name: Y58.18X23
Pkg. Previous Code: YGL
Pkg. Code: YGL
Lead Count: 58
長さ: 23 mm
幅: 18 mm
Thickness: 7.45 mm
Pb (Lead) Free: Exempt
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: Module
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Nickel/Palladium/Gold-e4

パッケージの詳細