タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
Y58.18X23 |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
YGL |
Package Description Descriptive text for this package.
|
Custom 58 I/O 18.0mm x 23.0mm x 7.5mm HDA Module |
Package Status | Active |
Package Type | Module |
クラス | PLASTIC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
YGL |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 58 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 23mm |
幅 | 18mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
7.45mm |
Pitch | 1mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
23.00 x 18.00 x 7.45 |