タイトル 情報
Product Number: ZL9117MBIRZ
Pkg. Name: L21.15X15
Pkg. Previous Code: YGF
Pkg. Code: YGF
Lead Count: 21
長さ: 15 mm
幅: 15 mm
Thickness: 3.5 mm
Pb (Lead) Free: Exempt
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: Module
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細