タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | L21.15X15 |
Pkg. Previous Code | YGF |
Package Description | 21 pin 15 x 15 x 3.5 CUSTOM QFN Module for Zilker |
Package Status | Active |
Package Type | Module |
クラス | PLASTIC |
Package Code | YGF |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 21 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 15mm |
幅 | 15mm |
Thickness | 3.5mm |
Pitch | 1.13mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 15.00 x 15.00 x 3.50 |