タイトル 情報
Product Number: HD2A3M-T1-AZ
Pkg. Name: PLZZ0004CC-A
Pkg. Previous Code: P3C4-150-212
JEITA Standard: SC-62
Pkg. Code: pkg_7512
Lead Count: 3
長さ: 2 mm
幅: 4 mm
Thickness: 1.6 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Pkg. Type: POMM
Pkg. Class: Dic
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細