メインコンテンツに移動

pkg_7512 (POMM 3)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLZZ0004CC-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P3C4-150-212
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-62
Package Status
Active
Package Type
POMM
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7512
Lead Count
3
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.5mm
2.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.6mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.5 x 2.5 x 1.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 127 KB
パッケージ外形図 PDF 55 KB
キャリア/パッケージ PDF 37 KB English
3件