タイトル 情報
Product Number: 2SK2157(0)-T1-AY
Pkg. Name: PLZZ0004ZA-A
Pkg. Previous Code: P3J4-210-111
JEITA Standard: -
Pkg. Code: pkg_7540
Lead Count: 3
長さ: 4 mm
幅: 7 mm
Thickness: 1.6 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Embossed Tape
Pkg. Type: MP-2
Pkg. Class: Dic

パッケージの詳細