メインコンテンツに移動

pkg_7540 (MP-2 3)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLZZ0004ZA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P3J4-210-111
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
MP-2
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7540
Lead Count
3
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6.7mm
3.65mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.6mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6.7 x 3.65 x 1.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 54 KB
キャリア/パッケージ PDF 37 KB English
2件