タイトル |
情報 |
Product Number: |
RJK1028DSP-00#J5 |
Pkg. Name: |
PRSP0008DD-D |
Pkg. Previous Code: |
FP-8DAV |
JEITA Standard: |
P-SOP8-3.95x4.9-1.27 |
Pkg. Code: |
pkg_6746 |
Lead Count: |
8 |
長さ: |
5 mm |
幅: |
4 mm |
Thickness: |
1.75 mm |
Pb (Lead) Free: |
はい |
タイトル |
情報 |
Carrier Type: |
Embossed Tape |
Pkg. Type: |
SOP |
Pkg. Class: |
Dic |
list
listパッケージの詳細