タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRSP0008DD-D |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
FP-8DAV |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-SOP8-3.95x4.9-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | SOP |
クラス | Dic |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_6746 |
Lead Count | 8 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 4.9mm |
幅 | 3.95mm |
Pitch | 1.27mm |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 51 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 76 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 41 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 244 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 124 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 42 KB | |
6件
|