タイトル 情報
Product Number: UPA2592T1H-T1-AT
Pkg. Name: PVSF0008JA-A
Pkg. Previous Code: P8D1-65-655
JEITA Standard: -
Pkg. Code: pkg_7521
Lead Count: 8
長さ: 2 mm
幅: 3 mm
Thickness: 0.85 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Embossed Tape
Pkg. Type: VSOF
Pkg. Class: Dic

パッケージの詳細