メインコンテンツに移動

pkg_7521 (VSOF 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PVSF0008JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P8D1-65-655
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
VSOF
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7521
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.9mm
2.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.85mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.9 x 2.4 x 0.85

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 56 KB
キャリア/パッケージ PDF 39 KB English
2件