タイトル 情報
Product Number: UPA2706GR-E1-A
Pkg. Name: PRSP0008DN-A
Pkg. Previous Code: P8GR-127-225
JEITA Standard: SC-87
Pkg. Code: pkg_10755
Lead Count: 8
長さ: 5 mm
幅: 4 mm
Thickness: 1.8 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Embossed Tape
Pkg. Type: SOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pkg. Class: Dic

パッケージの詳細