メインコンテンツに移動

pkg_10755 (SOP 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0008DN-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P8GR-127-225
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-87
Package Status
Active
Package Type
SOP
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_10755
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.37mm
4.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.8mm
Pitch
1.27mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.37 x 4.4 x 1.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 137 KB
キャリア/パッケージ PDF 85 KB
パッケージ外形図 PDF 70 KB
3件