タイトル |
情報 |
Product Number: |
UPD48288236AF1-E24-DW1-A |
Pkg. Name: |
PTBG0144GC-A |
JEITA Standard: |
P-TFBGA-11x18.5-0.80 |
Pkg. Code: |
pkg_11760 |
Lead Count: |
144 |
長さ: |
18 mm |
幅: |
11 mm |
Thickness: |
1.2 mm |
Pb (Lead) Free: |
はい |
タイトル |
情報 |
Carrier Type: |
Tray |
Pkg. Type: |
TFBGA |
Pkg. Class: |
IC |
RoHS Info: (PDF) |
英語 日本語 |
list
listパッケージの詳細