メインコンテンツに移動

pkg_11760 (TFBGA 144)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTBG0144GC-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TFBGA-11x18.5-0.80
Package Status
Active
Package Type
TFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11760
Lead Count
144
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
18.5mm
11mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
18.5 x 11 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 58 KB
パッケージ外形図 PDF 76 KB
2件