タイトル 情報
Product Number: R1RP0416DSB-0PI#D1
Pkg. Name: PTSB0044GG-A
JEITA Standard: P-TSOP(2)44-10.16x18.41-0.8
Pkg. Code: pkg_11787
Lead Count: 44
長さ: 18 mm
幅: 10 mm
Thickness: 1.2 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: TSOP(44)
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細