メインコンテンツに移動

pkg_11787 (TSOP(2) 44)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSB0044GG-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TSOP(2)44-10.16x18.41-0.8
Package Status
Active
Package Type
TSOP(2)
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11787
Lead Count
44
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
18.41mm
10.16mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
18.41 x 10.16 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 79 KB
キャリア/パッケージ PDF 22 KB
キャリア/パッケージ PDF 54 KB
キャリア/パッケージ PDF 232 KB
キャリア/パッケージ PDF 100 KB
5件