タイトル 情報
Product Number: R1RW0416DGE-2PI#B1
Pkg. Name: PRSJ0044DA-A
Pkg. Previous Code: 44P0K
JEITA Standard: P-SOJ44-10.16x28.47-1.27
Pkg. Code: pkg_475
Lead Count: 44
長さ: 28 mm
幅: 10 mm
Thickness: 3.55 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: SOJ
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細