メインコンテンツに移動

pkg_475 (SOJ 44)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSJ0044DA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
44P0K
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SOJ44-10.16x28.47-1.27
Package Status
Active
Package Type
SOJ
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_475
Lead Count
44
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
28.47mm
10.16mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.55mm
Pitch
1.27mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
28.47 x 10.16 x 3.55

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 130 KB
キャリア/パッケージ PDF 102 KB
キャリア/パッケージ PDF 35 KB
キャリア/パッケージ PDF 63 KB English
パッケージ外形図 PDF 22 KB
6件