タイトル 情報
Product Number: UPA602CT(0)-T1-AT
Pkg. Name: PLSP0006ZB-A
Pkg. Previous Code: P6C3-95-121
JEITA Standard: SC-74
Pkg. Code: pkg_7506
Lead Count: 6
長さ: 2 mm
幅: 3 mm
Thickness: 1.4 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Pkg. Type: MM
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pkg. Class: Dic
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細