メインコンテンツに移動

pkg_7506 (MM 6)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLSP0006ZB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P6C3-95-121
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-74
Package Status
Active
Package Type
MM
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7506
Lead Count
6
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.9mm
1.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.9 x 1.5 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 823 KB
パッケージ外形図 PDF 85 KB
キャリア/パッケージ PDF 36 KB English
3件