タイトル 情報
Product Number: TW8844-LB1-CE
Pkg. Name: Q156.14X20
Pkg. Previous Code: QAC
Pkg. Code: QAC
Lead Count: 156
長さ: 20 mm
幅: 14 mm
Thickness: 1.4 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: LQFP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細