タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | Q156.14X20 |
Pkg. Previous Code | QAC |
Package Description | 156 LEAD LQFP- EP (14x20mm) (1.0mm LEAD LENGTH) |
Package Status | Active |
Package Type | LQFP |
クラス | PLASTIC |
Package Code | QAC |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 156 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 19.99mm |
幅 | 14mm |
Thickness | 1.4mm |
Pitch | 0.41mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 19.99 x 14.00 x 1.40 |