タイトル 情報
Product Number: ISL76534ARXZ-T7A
Pkg. Name: L28.4X5D
Pkg. Previous Code: LVQ
Pkg. Code: LVQ
Lead Count: 28
長さ: 4 mm
幅: 5 mm
Thickness: 0.38 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: X2QFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pb Free Category: Nickel/Palladium/Gold-Silver - e4

パッケージの詳細