メインコンテンツに移動

LVQ (X2QFN 28)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L28.4X5D
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LVQ
Package Description
Descriptive text for this package.
28 LEAD X2QFN PACKAGE(4x5 mm)
Package Status
Active
Package Type
X2QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LVQ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.99mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.38mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.99 x 5.00 x 0.38

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 77 KB
1件