タイトル 情報
Product Number: HIN213EIBZ
Pkg. Name: M28.3
Pkg. Previous Code: MHU
Pkg. Code: MHU
Lead Count: 28
長さ: 17.9 mm
幅: 7.5 mm
Thickness: 0.2 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: SOICW
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細