タイトル 情報
Product Number: ICL3232IVZ
Pkg. Name: M16.173
Pkg. Previous Code: M1C
Pkg. Code: M1C
Lead Count: 16
長さ: 5 mm
幅: 4.4 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: TSSOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細