メインコンテンツに移動

M1C (TSSOP 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
M16.173
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
M1C
Package Description
Descriptive text for this package.
16-TSSOP 5x4.4x0.9mm Pitch 0.65mm
Package Status
Active
Package Type
TSSOP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
M1C
カテゴリ
G
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
0.2mm
Pb Free Category
N/A
0.17mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.04mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.026mm
Package Carrier
Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
0.2 x 0.17 x 0.04