タイトル 情報
Product Number: ISL83386EIVZ-T
Pkg. Name: M20.173
Pkg. Previous Code: MNK
Pkg. Code: MNK
Lead Count: 20
長さ: 6.5 mm
幅: 4.4 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: TSSOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細