タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | M20.173 |
Pkg. Previous Code | MNK |
Package Description | 20LEAD TSSOP (4.4 MM) |
Package Status | Active |
Package Type | TSSOP |
クラス | PLASTIC |
Package Code | MNK |
カテゴリ | G |
Lead Count | 20 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 0.26mm |
幅 | 0.17mm |
Thickness | 0mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 0.03mm |
Package Carrier | Reel, Tube |
Pkg. Dimensions (mm) | 0.26 x 0.17 x 0.0 |