タイトル | 情報 |
---|---|
Product Number: | 870S208BKLF |
Pkg. Description: | VFQFPN 5.00x5.00x0.90 mm 0.50mm Pitch |
Pkg. Code: | NLG32 |
Lead Count: | 32 |
長さ: | 5 mm |
幅: | 5 mm |
Thickness: | 0.9 mm |
Moisture Sensitivity Bake: | 24 hrs |
Moisture Exposure Floor Life: | 168hrs@<30C/60%RH |
Pkg. Category: | G |
Pb (Lead) Free: | はい |
JEDEC Standard: | MO-220 |
タイトル | 情報 |
---|---|
Carrier Type: | Tray |
Qty. per Carrier: | 490# # |
Pkg. Type: | VFQFPN |