メインコンテンツに移動

NLG32 (VFQFPN 32)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
VFQFPN 5.00x5.00x0.90 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
NLG32
カテゴリ
G
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
Pb Free Category
e3 Sn
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.0 x 5.0 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 194 KB
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 194 KB
パッケージ外形図 PDF 194 KB
パッケージ外形図 PDF 194 KB
パッケージ外形図 PDF 194 KB
製品変更通知 PDF 120 KB
7件