タイトル 情報
Product Number: QLX4600SIQSR
Pkg. Name: L46.4X7
Pkg. Previous Code: LUH
Pkg. Code: LUH
Lead Count: 46
長さ: 7 mm
幅: 4 mm
Thickness: 0.9 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: QFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pb Free Category: Nickel/Palladium/Gold-e4

パッケージの詳細