メインコンテンツに移動

LUH (QFN 46)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L46.4X7
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LUH
Package Description
Descriptive text for this package.
46 LEAD QFN PACKAGE 4x7 mm (0.40mm Pitch)
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LUH
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
46
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.01mm
3.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.01 x 3.99 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 95 KB
1件