タイトル 情報
Product Number: DF38602RFT10WV
Pkg. Name: PVQN0032KA-A
Pkg. Previous Code: TNP-32
JEITA Standard: P-VQFN32-5x6-0.50
Pkg. Code: pkg_693
Lead Count: 32
長さ: 6 mm
幅: 5 mm
Thickness: 0.95 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Pkg. Type: VQFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC

パッケージの詳細