メインコンテンツに移動

pkg_693 (VQFN 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PVQN0032KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
TNP-32
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-VQFN32-5x6-0.50
Package Status
Active
Package Type
VQFN
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_693
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.95mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6 x 5 x 0.95

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 86 KB English
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 127 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 17 KB
6件