跳转到主要内容

高效电磁加热器

描述

电磁炉技术为厨房及其他设备提供了紧凑、节能和可靠的解决方案,从而彻底改变了现代家电。 与传统的燃气或电加热相比,感应技术的效率高达 90%,是现代应用的首选。 其电容式触摸控制、定时器和精确功率调节等智能功能提高了实用性和安全性。

电磁炉提供快速、集中的加热,为您带来稳定而简单的烹饪体验。 这款 2100W 单板电磁炉设计包括智能 IGBT 驱动器和控制器单芯片 ASSP,可确保高效率和高可靠性。 它允许以 ±10W 为单位精确调节功率,即使在高温条件下也是如此,还集成了先进的安全功能,如由三个负温度系数电阻器(NTC)管理的过热检测。 电容式触摸感应单元(CTSU)可确保可靠的触摸功能,即使在潮湿的条件下也是如此,从而进一步简化了操作。

感应加热器为水加热带来了类似的创新和效率。 它们利用磁感应加热水箱内更大的表面区域,确保温度分布均匀。 感应热水器的设计还采用了智能 IGBT 驱动器,通过集成的数字控制器和模拟驱动器优化感应加热,并通过过载和过压保护等功能提高效率和安全性。 紧凑的设计和渐变 LED 灯指示不同的加热模式。

系统优势:

  • 集成的 ASSP 设计提供了低成本的系统,减少了组件数量。
  • 交流输入、IGBT 电压尖峰检测和电流感应等功能可实现快速保护响应。 这款带有模拟驱动器块的数字控制器使用状态机,响应时间更快。
  • 鼓风机的转速和软启动由负载开关控制。
  • 获得专利的低功率技术可将功率调节至 ±10W,从而实现精确的炖煮温度。
  • IGBT 驱动器将数字控制器和模拟驱动器块组合在一个 IC 中,优化了感应加热性能。
  • 过载和过压保护等功能对家用电器的安全性至关重要。
  • 其设计紧凑而现代,采用渐变 LED 灯显示加热模式。

产品对比

 

应用

 
  • 家用电器
  • 厨房电器
  • 电磁炉
  • 电磁灶

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

可在云上实验室使用 - 使用我们的 PC 图形用户界面立即开始调试。

启动云上实验室

节能单灶电磁炉

AS048: WEB Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 AS048-1 AS048-1 AS048-1 Bridge Rectifier Bridge Rectifier Bridge Rectifier L-C Filter L-C Filter L-C Filter AC/DC Buck Regulator AC/DC Buck Regulator AC/DC Buck Regulator LDO (150mA) LDO (150mA) LDO (150mA) Sheet.26 Load Switch Load Switch Load Switch IGBT (1200V/25A) IGBT (1200V/25A) IGBT (1200V/25A) Touch Key Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Speaker speaker_8_ Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Diode - LED Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Darlington.651 Sheet.57 Darlington.254 Resistor - Fixed.78 Ground (earth) Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Transformer Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 N-Channel MOSFET Sheet.201 Sheet.202 Sheet.203 Sheet.204 Sheet.205 Sheet.206 Sheet.207 Sheet.208 Sheet.210 Sheet.211 Sheet.212 Sheet.213 Sheet.214 Connect.50 Sheet.216 Sheet.217 Sheet.218 Motor Sheet.220 Sheet.221 M M Tri component Component block.745 Component block.631 NTC x3 NTC x3 NTC x3 Sheet.226 Sheet.227 Sheet.228 Sheet.229 Sheet.230 Resistor - Fixed.232 Ground (earth).233 Sheet.234 Sheet.235 Sheet.236 Sheet.237 Resistor - Fixed.238 Resistor - Fixed.239 Sheet.240 Sheet.241 Sheet.242 Sheet.243 Sheet.247 Sheet.248 Sheet.249 Sheet.250 Sheet.251 Sheet.252 Sheet.253 Sheet.256 Sheet.257 Sheet.258 Sheet.259 Sheet.260 Sheet.261 Sheet.262 Sheet.264 Sheet.265 Sheet.266 Sheet.269 Sheet.270 Sheet.271 Sheet.272 Sheet.273 Sheet.274 Sheet.275 Sheet.277 Sheet.279 Sheet.280 Sheet.281 Sheet.310 Sheet.283 Sheet.285 Sheet.286 Sheet.287 Sheet.288 Sheet.289 Sheet.290 Sheet.291 Sheet.292 Sheet.293 Sheet.294 Sheet.295 Sheet.296 Sheet.297 Sheet.298 Sheet.299 Sheet.300 Sheet.301 Sheet.302 Sheet.303 Sheet.304 Sheet.305 Sheet.306 Sheet.307 Sheet.308 Sheet.309 Connector 1.175 AC Input AC Input AC Input 90VAC~265VAC 90VAC~265VAC 90VAC~265VAC Connector 1.175.315 FAN 24V 0.13A FAN 24V/0.13A FAN24V/0.13A 18V 10mA 18V/10mA 18V/10mA Connector 1.175.319 18V 150mA 18V 150mA 18V 150mA 5V 30mA 5V/30mA 5V/30mA Buzzer Buzzer Buzzer 5V 10mA 5V/10mA 5V/10mA Sheet.324 Touch Key Touch Key Touch Key Connector 1.175.329 4 4 4 4 Sheet.332 7-Seg Display 7-Seg Display 7-Seg Display 2 2 2 2 Sheet.336 7 7 7 7 Sheet.339 LED x12 LED x12 LED x12 2 Communication Lines B.795 2 2 2 1 1 1 1 Sheet.346 Connector 1.175.347 2100Wmax Induction Heater Coil 2100Wmax Induction Heater Coil 2100Wmax Induction Heater Coil Sheet.350 Sheet.351 Connector 1.356 Connector 1.357 Sheet.404 Sheet.382 Sheet.383 Sheet.384 Sheet.385 Sheet.386 Sheet.387 Connector.210 Connector.211 Sheet.390 Sheet.391 Sheet.392 Sheet.393 Sheet.394 Sheet.395 Sheet.396 Sense Resistor Sense Resistor Sense Resistor 18V 0.5A 18V/0.5A 18V/0.5A Sheet.441 IGBT Driver and Controller IGBT Driver & Controller IGBT Driver & Controller BZ/RLY BZ/RLY BZ/RLY VCC VCC VCC Fan FAN FAN OTP OTP OTP I2C I2C I2C DRV DRV DRV VCE/S VCE/S VCE/S VDC/S VDC/S VDC/S CS CS CS CS Sheet.444 MCU MCU MCU VDD VDD VDD CTSU CTSU CTSU GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO I2C I2C I2C Circle Ground - Earth Sheet.452 Sheet.453 Sheet.454 Sheet.455 Connected signals line.456 Resistor - Fixed Connector Arrow Circle.460 Connected signals line Connected signals line.462
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/energy-efficient-single-burner-induction-cooktop/70
Exiting Interactive Block Diagram