跳转到主要内容

描述

RAA223021 是一款具有超低待机功率的通用的输入 AC/DC 开关稳压器,其具备 700V 集成 MOSFET,能够在降压模式下提供高达 12W 的输出功率,可在反激模式下提供高达 12W 的输出功率。 它支持低至 3.3V 的输出电压,无需额外的 LDO。

RAA223021 将恒关时间控制与脉冲调频 (PFM) 相结合,用于轻负载操作。 恒关时间控制开关频率比可听频率高出约 43kHz。 PFM 消除了任何潜在的可听噪声,同时提供了卓越的轻负载效率和超低功耗(空载时 < 20mW)。 效率高达 80%。 内置的频率抖动进一步降低了 EMI 噪声频谱。

RAA223021 还具有输入功率不足保护功能,可防止输入电路在低输入电压下的过电流,并在输出故障条件(如短路、过载、过电压和开路反馈)下进行打嗝保护。

RAA223021 采用 SOIC-7 封装。

特性

  • 超低待机功率 (< 20mW)
  • 无可听噪声
  • 低静态电流 (< 80μA)
  • 输出电压低至 3.3V
  • 频率抖动带来低 EMI
  • 7 Ld SOIC 封装
  • 可编程 PFM 允许优化 COUT,以满足各种备用电源需求
  • 保护功能:短路保护 (SCP)、过载保护 (OLP)、过电压保护 (OVP)、开反馈保护、超温保护 (OTP)

产品对比

应用

 
  • 家用电器
  • 家庭自动化、物联网和传感器
  • 计量和工业控制
  • 偏置电源
类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 877 KB
其他 XLSX 982 KB
2 items

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
iSim:PE 离线模拟工具
iSim Personal Edition(iSim:PE )可加快设计周期并降低项目早期风险,确定可用于当前和下一代设计的部件。
Simulator 瑞萨电子
1 item

开发板与套件

模型

ECAD 模块

点击产品选项表中的 CAD 模型链接,查找 SamacSys 中的原理图符号、PCB 焊盘布局和 3D CAD 模型。如果符号和模型不可用,可直接在 SamacSys 请求该符号或模型。

Diagram of ECAD Models

模型

类型 文档标题 日期
模型 - iSim
登录后下载 WXSCH 232 KB
模型 - iSim
登录后下载 WXSCH 223 KB
模型 - iSim
登录后下载 WXSCH 221 KB
模型 - iSim
登录后下载 WXSCH 220 KB
模型 - iSim
登录后下载 WXSCH 218 KB
5 items

当前筛选条件

加载中

完成您的设计

寻找相关的产品,完善您的设计

RAA2230xx Non-Isolated AC/DC 700V Buck Regulator Family
阅读详情