跳转到主要内容
查看
查看

概览

描述

RL78/G14 快速原型开发板已配置高性能的RL78/G14微控制器,特别针对各种应用程序测试开发的评估板。内置E2 Lite仿真器同级别的仿真器电路,无需增设工具即可实现程序的写入/调试。标配Arduino Uno及Pmod™端口,能够通过PCB板上的通孔访问微控制器所有引脚,具备高扩展性。

样品软件可用于连接 RL78/G14 快速原型板和多种无线模块或各种传感器模块。

使用Bluetooth®,LoRa®和Wi-Fi 时,请遵照各国的无线电法规。

相关文件

文件名称文档编号
RL78/G14 快速原型开发板快速入门指南 RL78/G14 Fast Prototyping Board Quick Start Guide (PDF)R20UT4571
RL78/G14 快速原型开发板用户手册 RL78/G14 Fast Prototyping Board User’s Manual (PDF | English, 日本語)R20UT4573
RL78/G14 快速原型板原理图 RL78/G14 Fast Prototyping Board Schematics (PDF)R20UT4575
RL78/G14 快速原型板BoM清单 RL78/G14 Fast Prototyping Board BoM List (PDF)R12TU0068

备有各种示例程序、应用指南。

文档和演示软件内容文档编号
Getting started with the RL78/G14 Fast Prototyping Board / Wi-Fi-Pmod-Expansion-Board (PDF)This tutorial provides instructions for getting FreeRTOS started with the RL78/G14 Fast Prototyping Board / Wi-Fi-Pmod-Expansion-Board.R01QS0049
借助 FreeRTOS 和 RL78/G14 快速原型板连接至 Amazon 网络服务
RL78/G14 Group Connecting to Amazon Web Services Using FreeRTOS with RL78/G14 Fast Prototyping Board - Code Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)
RL78/G14 快速原型板和 Wi-Fi Pmod 扩展板结合使用。 您可在 RL78/G14 上进行 Amazon FreeRTOS 的操作,并通过 Wi-Fi 使用 MQTT 协议与 Amazon 网络服务 (AWS) 进行通信。R20AN0559
RL78/G14 Group Visualization of Sensor Information on Amazon Web Services using RL78/G14 Fast Prototyping Board and FreeRTOS Application Note Rev.1.02 - Sample Code (ZIP)A system combining the RL78/G14 Fast Prototyping Board from Renesas, a Wi-Fi module (SX-ULPGN (from Silex Technology)), and a humidity and temperature sensor (HS3001 (from Renesas)). In this system, Amazon FreeRTOS runs on the RL78/G14, and sensor information (temperature and humidity data) is sent via Wi-Fi to Amazon Web Services (AWS) for visualization.R20AN0584
Arduino API 介绍指南
Arduino API Introduction Guide Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)
以 RL78/G14 快速原型板为例,说明构建一个在 Arduino 等软件中编写程序所需的环境的方法。R01AN5413
板载LED闪烁控制(Arduino API)
Onboard LED Flashing Control (Arduino API) for RL78/G14 Fast Prototyping Board Rev.1.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
说明如何借助在使用了 RL78/G14 快速原型板的 Arduino 中编写的程序对安装在 RL78/G14 快速原型板上的 LED 灯的闪烁实施控制。R01AN5384
7 段式 LED 灯照明控制 (Arduino API)
RL78/G14 7-Segment LED Lighting Control (Arduino API) Rev.1.00 (ZIP | English, 日本語)
说明如何借助在使用了 RL78/G14 快速原型板的 Arduino 中编写的程序对 7 段式 LED 灯的动态照明实施控制。R01AN5387
RL78/G14 快速原型开发板示例
Bluetooth® Low Energy Protocol Stack Fast Prototyping Board Host Sample Rev.1.20 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
对使用RL78/G14 快速原型开发板和RL78/G1D BLE 模块扩展板,通过蓝牙通信传送传感器信息的方法进行说明。R01AN4834
基于LoRa®的无线软件套装
LoRa(R)-based Wireless Software Package(V3.12) (ZIP)
RL78/G14 快速原型开发板和 SEMTECH SX1261/SX1262 LoRa无线软件套装。包含LoRaWAN®网络通信软件(最适合要求低功耗、电池长效驱动的应用程序), 以及评估工具,便于评估无线特性。R11AN0227
RL78/G14 Modbus ASCII/RTU Application Note Rev.2.00 (ZIP | English, 日本語)这是一款 Modbus 通信协议的串行通信软件,可与 RL78/G14 快速原型板和低成本隔离型 RS-485 收发器评估板结合使用。 它拥有主控/从属功能,支持 ASCII 和 RTU 通信。R01AN5380
RL78/G14 室内传感器设备样品
RL78/G14 Indoor Sensors Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)
室内传感器设备应用例程,使用 RL78/G14 快速原型板、HS3001 温度和湿度传感器、 ZMOD4410 气体传感器和 Pmod OLEDrgb 在 LCD 上显示传感器信息。R01AN5501
RL78/G14 光传感器 (Pmod ALS) 设备样品
RL78/G14 Light Sensors (Pmod ALS) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)
传感器应用例程,使用了 RL78/G14 快速原型板和 Pmod ALS 环境光传感器。R01AN5517
RL78/G14 3 轴 MEMS 加速度计 (Pmod ACL2) 设备样品
RL78/G14 3-Axis MEMS Accelerometer (Pmod ACL2) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)
传感器应用例程,使用了 RL78/G14 快速原型板和 Pmod ACL2 3 轴 MEMS 加速度计。R01AN5569
RL78/G14 数字气体传感器 (Pmod AQS) 设备样品
RL78/G14 Digital Gas Sensor (Pmod AQS) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)
传感器应用例程,使用了 RL78/G14 快速原型板和 Pmod AQS 数字气体传感器。.R01AN5572
RL78/G14 颜色传感器 (Pmod COLOR) 设备样品
RL78/G14 Color Sensor (Pmod COLOR) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)
传感器应用例程,使用了 RL78/G14 快速原型板和 Pmod COLOR 颜色传感器。R01AN5573
RL78/G14 相对湿度传感器 (Pmod HYGRO) 设备样品
RL78/G14 Relative Humidity Sensor (Pmod HYGRO) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)
传感器应用例程,使用了 RL78/G14 快速原型板和 Pmod HYGRO 温度和湿度传感器。R01AN5574
RL78/G14 超声波测距仪 (Pmod MAXSONAR) 设备样品
RL78/G14 Ultrasonic Range Finder (Pmod MAXSONAR) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)
传感器应用例程,使用了 RL78/G14 快速原型板和 Pmod MAXSONAR 超声波测距仪。R01AN5575

* Semtech,LoRa®和LoRaWAN®是Semtech Corporation的注册商标。

特性

  • 配置16位微控制器RL78/G14(80-引脚,ROM: 512KB, RAM: 48KB)
  • 内置E2 Lite仿真器同级别的仿真器电路,无需增设工具即可实现程序的调试/写入。
  • 能够通过PCB板上的通孔访问微控制器所有引脚等
  • 标配Arduino Uno及Pmod™端口
  • 适用RL78开发环境(软件和工具请参阅此处)

应用

文档

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
快速连接平台
快速连接平台通过提供兼容的硬件和软件构建模块,实现快速原型设计。
Software and Hardware Development Tools 瑞萨电子
1 item

软件下载

类型 文档标题 日期
PCB 设计文件 登录后下载 ZIP 131 KB 日本語
1 item

样例程序

相关评估板和套件

产品选项

当前筛选条件

加载中

视频和培训

Getting Started with Fast Prototyping Board for RL78 Family

This video will guide you through the development process using FPB, covering three key steps: installing the IDE, generating a project with the sample code, and verifying its operation.

To learn more, visit the RL78-Family-Fast-Prototyping-Board page.

新闻和博客