跳转到主要内容

描述

SLG51003V 包含三个紧凑且可定制的低压差稳压器,专为高级传感器应用和其他电池供电设备而设计。

优势:

  • 高 PSRR 和低噪声性能
  • 所有通道均具有高峰值电流能力
  • 用户通过引脚选择的 I²C 从地址
  • 可客制化的配置、控制和内置电源定序器
  • 小型塑料 TQFN 封装,提供经济实惠的 PCB 解决方案
  • 易于使用的免费开发软件 (Go Configure™ Software Hub
  • 快速实现大批量生产

特性

  • 3 通道高性能 LDO IC
  • 独立的输入电源和启用功能,可实现灵活的电源配置
  • 输出电流范围最大 800mA (LDO_LV)
  • LDO_LV通道具有旁路模式
  • 1kHz 时为 98.5dB 和 1MHz 时 68dB 的高 PSRR (LDO_HP)
  • 16μV 的超低输出电压噪声 (LDO_HP)
  • 每 100mA 负载 10mV 的低压差 (LDO_LV)
  • 可调转换速率和电流限制
  • 可定制的 1.2V 至 5V GPIO/I²C、配置、控制和电源定序器
  • GreenPAK™ 组合功能和 延迟宏单元资源
  • 300nA 关断模式 IQ
  • 封装:14 引脚 TQFN (2.0mm x 2.2mm x 0.55mm)

产品对比

 

应用

 
  • 高级传感器应用
  • RF 应用和无线接口
  • 电池供电设备
类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 3.02 MB
应用笔记 PDF 1.25 MB
应用笔记 PDF 1.06 MB
宣传手册 PDF 12.71 MB 日本語
应用笔记 PDF 851 KB
应用笔记 PDF 1.74 MB
应用笔记 PDF 804 KB
宣传手册 PDF 4.61 MB English , 日本語
应用笔记 PDF 599 KB
9 items

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
Go Configure Software Hub
Go Configure Software Hub 为各种产品提供开发支持,包括 GreenPAK 可配置混合信号矩阵和 ForgeFPGA™ 器件。
Software Package 瑞萨电子
1 item

样例程序

 

开发板与套件

模型

ECAD 模块

点击产品选项表中的产品,查找 SamacSys 中的原理图符号、PCB 足迹和 3D CAD 模型。点击产品选项表中的产品,查找 SamacSys 中的原理图符号、PCB 足迹和 3D CAD 模型。
 

Diagram of ECAD Models
 

当前筛选条件

加载中
 
SLG51003 Power GreenPAK Overview

The SLG51003 brings cutting-edge power management technology to the broader market with its extremely high PSRR, low noise LDOs in a compact package. It integrates three channels, other GreenPAK resources, and is highly configurable directly by users.