这款 100W AC/DC 快充无绳手持式搅拌机使用单相 BLDC 电机驱动、单霍尔传感器和全桥栅极驱动器,可降低系统的总成本。 这款搅拌机专为低功耗的高速电机驱动技术而设计,可实现多速控制操作、方向控制和使用锂离子电池供电的轻量级系统。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
iW9809 65W Digital Quasi-Resonant RapidCharge™ AC/DC Controller
|
反激式和正激式控制器 | 购买 / 样片 |
iW709 Secondary-Side USB Power Delivery 3.0 Interface IC Integrated with Synchronous Rectifier Controller and VBUS FET Driver
|
辅助侧集成电路和 RapidCharge 协议集成电路 | 购买 / 样片 |
RJK0660DPA Nch Single Power Mosfet 60V 40A 5.1Mohm Wpak
|
电源 MOSFET | 购买 / 样片 |
ISL94202 独立式 3 至 8 节锂离子电池组监视器
|
电池前端集成电路 | 购买 / 样片 |
RAA214401 150mA、宽输入范围的超低静态电流线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
RL78/G14 适用于电机控制、工业和计量应用的低功耗、高性能通用微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
HIP2211 100V、3A 拉电流、4A 灌电流高频半桥驱动器,带有 HI/LI 输入
|
半桥 FET 驱动器 | 购买 / 样片 |