瑞萨的互补产品组合共同打造全面的楼宇和家居自动化应用解决方案。瑞萨电子利用先进的连接技术、传感技术、用户界面技术和低能耗技术,实现新型自动化监控、控制、安全和照明功能。

应用

重置
AC/DC Non-Isolated Capacitive Touch Wall Switch AC/DC 非隔离静电电容式触摸墙壁开关
Arduino® Nicla Smart Sensor Module Arduino™ Nicla 智能传感器模块
Arm Cortex-M85 MCU Feather SOM Arm Cortex-M85 MCU Feather SOM
DALI RGBWW LED 驱动器
HVAC Humidity Sensor HVAC 湿度传感器
HVAC Air Quality Sensor HVAC 空气质量传感器
Matter-Ready WiFi Sensor Solution Matter-Ready型 Wi-Fi 传感器解决方案
RZ/G2E MPU 全功能评估平台
Full-function HMI Solution with 4K Video Support RZ/G2M MPU 全功能评估平台
Wi-Fi Garage Door Control Wi-Fi 车库门控制
Cloud Gateway Module 云网关模块
Cloud Connected Video Doorbell 云连接视频门铃
Residential AFCI Circuit Breaker 住宅 AFCI 断路器
便携式 Wi-Fi 控制 RGBW 照明
HVAC Environment Monitor Module for the WELL Building Standard 公共建筑暖通空调环境监测模块
Critical Power Monitoring System 关键电源监控系统
具有 PFC 的大功率无刷直流吊扇
High-End Feature Rich HMI Platform 功能丰富的高端 HMI 平台
Furnace Controller with Wi-Fi 加热炉控制
Gigabit Industrial Ethernet System-on-Module (SoM) Solution 千兆工业以太网解决方案
Single Board Computer 单板计算机
Single Board Computer Gateway 单板计算机网关
Flammable Gas Leakage Detector 可燃气体泄漏探测器
Programable Radiator Mounted Heating Thermostat 可编程的采暖散热器温控器
Smoke Detector for Commercial Buildings 商业建筑烟雾探测器
Mbed™ Based Image Processing Solution 基于 Mbed™ 的图像处理解决方案
Triac-Based Motor Controller 基于双向可控硅的电机控制器
Voice Activated DALI Lighting Controls 基于语音识别的 DALI 照明控制
Multi-Purpose Air Quality Sensor Solution 多功能空气质量传感器解决方案
Smart Home Controller with Multiple PHY 多物理层智能家居控制器
Cloud and Sensor Solution for IoT Endpoints 安全云和传感器平台
In-Home Air Quality Monitor System 室内空气质量监测系统
家用烟雾探测器
Voice Control HMI with RISC-V ASSP 带 RISC-V ASSP 的语音控制人机界面
Smart Room Controller with DAB Audio System 带有 DAB 音频系统的智能房间控制器
Surveillance Camera with CMOS Sensor 带高性能 CMOS 传感器的 IP 摄像机
Network System for Building Automation 建筑自动化网络系统
Air Quality Monitor (PM2.5) with Secure Cloud Connection 支持安全云连接的空气质量监测仪 (PM2.5)
Thermostat with Color Touchscreen & Cloud Connection 支持彩色触摸屏和云连接的温控器
Electronic Lock with Fingerprint Identification 支持指纹识别的电子锁
Wireless Sensor Hub 无线传感器集线器
Wireless Smart Door Lock 无线智能门锁
Smart NFC Access Control System 智能NFC门禁系统
智能关水阀
Control Box for Smart Home 智能家居控制箱
智能家用 LPG 气罐监测仪
Smart Industrial Gas Alarm 智能工业气体报警器
智能漏水传感器
Smart Heat Pump Controller 智能热泵控制器
Building Automation Lighting with Air Quality Sensors Solution 楼宇自动化照明与空气质量传感器解决方案
Heat Pump Control System 热泵控制系统
Network Gateway for Bluetooth Low Energy Mesh 用于 Bluetooth® 低功耗网状网络的网络网关
LoRaWAN Street Light Controller for AC Load 用于交流负载的 LoRaWAN 路灯控制器
Intelligent Lighting System for Building Automation 用于建筑自动化的智能照明系统
Dimming System for Monitors 用于显示器的本地调光系统
AI Camera Module for Smart Vision 用于智能视觉的 AI 摄像头模组
Surveillance Camera 监控摄像机
Air Purifier Sensor Module 空气净化器传感器模块
蓝牙低能耗 (LE) 传感器网络解决方案
Iris Scanning Security System 虹膜扫描安防系统
Vision AI Gateway 视觉AI网关
Visual Object Detection SOM 视觉对象检测 SOM
Visual Detection Single Board Computer Block Diagram 视觉检测单板计算机
Computer Vision SoM 计算机视觉的模块上系统 (SoM)
Voice Recognition & Smart Control 语音识别和智能控制
Smart Lock with Super Low Power Wi-Fi and Bluetooth Low Energy 超低功耗 Wi-Fi 和蓝牙低能耗智能锁
QCIOT-14 Motion Sensor Module 运动传感器模块
SMARC SoM Module for RZ MPUs 适用于 RZ MPU 的 SMARC SoM 模块
Edge Computing for Security Systems 适用于安保系统的边缘计算
IP Gateway for Automatic Home or Building HVAC System 适用于家居自动化或楼宇 HVAC 系统的 IP 网关
适用于家居自动化或楼宇 HVAC 系统的主执行器
适用于家居自动化或楼宇 HVAC 系统的从执行器
通用 SMARC 扩展板
Smart Lighting Control with RGB Light Sensor 通过 RGB 光传感器实现智能照明控制
Air Duct System 通风系统
Smart BLDC Fan with Humidity & Sensors 配备湿度和气体传感器的智能 BLDC 风扇
System on Module (SoM) 采用 RZ/G2E 的模组系统 (SoM) 解决方案
Full Featured RZ/G2L Solution 采用 RZ/G2L MPU 的单板计算机 (SBC) 解决方案
Body Temperature Measurement in Access Control Systems 门禁系统中的体温测量
High Efficiency 7kW+ Smart Heat Pump 高效 7kW+ 智能热泵
Highly Efficient and Cost Optimized Smart Heat Pump 高效率且成本优化的智能热泵

文档

类型 文档标题 日期
手册 PDF 19.79 MB 日文
1 item